Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.008. - Screw Clamps with Locking plate
Bill of material
2480.008.07500
BC
Order No.
2480.008.07500
DOC
Catalog page
2480_13_07500_bv
A
External dimension
50.000 mm
B
Stichmass Befestigung
195.000 mm
C
170.000 mm
D
21.000 mm
E
144.400 mm
F
152.000 mm
H
Thickness
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Cylinder diameter
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
GEW
Weight
0.492 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Customs tariff number
73269098
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.