Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.008. - Screw Clamps with Locking plate
Bill of material
2480.008.01500
BC
Order No.
2480.008.01500
DOC
Catalog page
2480_12_01500_bv
A
External dimension
30.000 mm
B
Stichmass Befestigung
104.000 mm
C
86.000 mm
D
13.000 mm
E
69.400 mm
F
77.000 mm
H
Thickness
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Cylinder diameter
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
GEW
Weight
0.175 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Customs tariff number
73269098
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.