Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.008. - Screw Clamps with Locking plate
Bill of material
2480.008.03000
BC
Order No.
2480.008.03000
DOC
Catalog page
2480_13_03000_bv
A
External dimension
40.000 mm
B
Stichmass Befestigung
130.000 mm
C
106.000 mm
D
17.000 mm
E
88.400 mm
F
97.000 mm
H
Thickness
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Cylinder diameter
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
GEW
Weight
0.288 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Customs tariff number
73269098
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.