Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.008. - Screw Clamps with Locking plate
Bill of material
2480.008.05000
BC
Order No.
2480.008.05000
DOC
Catalog page
2480_13_05000_bv
A
External dimension
50.000 mm
B
Stichmass Befestigung
155.000 mm
C
131.000 mm
D
17.000 mm
E
113.400 mm
F
122.000 mm
H
Thickness
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Cylinder diameter
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
GEW
Weight
0.422 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Customs tariff number
82073010
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.