Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.008. - Screw Clamps with Locking plate
Bill of material
2480.008.00500
BC
Order No.
2480.008.00500
DOC
Catalog page
2480_13_00500_bv
A
External dimension
25.000 mm
B
Stichmass Befestigung
70.700 mm
C
56.000 mm
D
9.000 mm
E
40.900 mm
F
45.400 mm
H
Thickness
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Cylinder diameter
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
GEW
Weight
0.088 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Customs tariff number
82073010
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.