Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.008. - Staffa di serraggio con piastra di bloccaggio
Lista materiale
2480.008.05000
BC
N. d'ordine
2480.008.05000
DOC
Catalogo pagina
2480_13_05000_bv
A
Dimensione esterna
50.000 mm
B
Stichmass Befestigung
155.000 mm
C
131.000 mm
D
17.000 mm
E
113.400 mm
F
122.000 mm
H
Spessore
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Diametro del cilindro
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
GEW
Peso
0.422 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
82073010
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.