Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.010. - Aufnahmehülse
Stückliste
2480.010.01500.130
BC
Bestell-Nummer
2480.010.01500.130
DOC
Katalogblatt
2480_12_01500_bv
A
Außendurchmesser
85.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
Innendurchmesser
77.000 mm
E
Länge
mm
F
Fussdurchmesser
92.000 mm
H
Dicke
16.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
D
11.000 mm
R
59.900 mm
GEW
Gewicht
0.175 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.