Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.010. - Aufnahmehülse
Stückliste
2480.010.05000.160
BC
Bestell-Nummer
2480.010.05000.160
DOC
Katalogblatt
2480_13_05000_bv
A
Außendurchmesser
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
Innendurchmesser
122.000 mm
E
Länge
mm
F
Fussdurchmesser
138.000 mm
H
Dicke
22.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
D
15.000 mm
R
105.700 mm
GEW
Gewicht
0.422 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.