Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.010. - Bussola di alloggiamento
Lista materiale
2480.010.05000.160
BC
N. d'ordine
2480.010.05000.160
DOC
Catalogo pagina
2480_13_05000_bv
A
Diametro esterno
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
Diametro interno
122.000 mm
E
Lunghezza
mm
F
Diametro della base
138.000 mm
H
Spessore
22.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
D
15.000 mm
R
105.700 mm
GEW
Peso
0.422 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.