Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.010. - Bussola di alloggiamento
Lista materiale
2480.010.01500.130
BC
N. d'ordine
2480.010.01500.130
DOC
Catalogo pagina
2480_12_01500_bv
A
Diametro esterno
85.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
Diametro interno
77.000 mm
E
Lunghezza
mm
F
Diametro della base
92.000 mm
H
Spessore
16.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
D
11.000 mm
R
59.900 mm
GEW
Peso
0.175 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.