Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.010. - Bussola di alloggiamento
Lista materiale
2480.010.00500.095
BC
N. d'ordine
2480.010.00500.095
DOC
Catalogo pagina
2480_13_00500_bv
A
Diametro esterno
52.000 mm
B
Stichmass Befestigung
45.500 mm
C
Diametro interno
46.000 mm
E
Lunghezza
mm
F
Diametro della base
64.000 mm
H
Spessore
12.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
D
7.000 mm
R
35.400 mm
GEW
Peso
0.088 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.