Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.010. - Douille d'accueil
Nomenclature
2480.010.03000.140
BC
N° de commande
2480.010.03000.140
DOC
Fiche catalogue
2480_13_03000_bv
A
Diamètre extérieur
105.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
C
Diamètre intérieur
96.000 mm
E
Longueur
mm
F
Diamètre de base
116.000 mm
H
Epaisseur
17.000 mm
ZD
Diamètre de cylindre
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
D
13.000 mm
R
80.600 mm
GEW
Poids
0.288 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.