Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.010. - Holding sleeve
明细表
2480.010.00500.095
BC
订购编号
2480.010.00500.095
DOC
目录页
2480_13_00500_bv
A
外径
52.000 mm
B
Stichmass Befestigung
45.500 mm
C
内径
46.000 mm
E
长度
mm
F
Base diameter
64.000 mm
H
厚度
12.000 mm
ZD
Cylinder diameter
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
D
7.000 mm
R
35.400 mm
GEW
体重
0.088 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
海关税号
84879090
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.