Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.010. - Tuleja ustalająca
Lista materiałowa
2480.010.00500.095
BC
Numer katalogowy
2480.010.00500.095
DOC
Karta katalogowa
2480_13_00500_bv
A
Średnica zewnętrzna
52.000 mm
B
Stichmass Befestigung
45.500 mm
C
Średnica wewnętrzna
46.000 mm
E
Długość
mm
F
Średnica podstawy/stopy
64.000 mm
H
Grubość
12.000 mm
ZD
Średnica tłoczyska
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
D
7.000 mm
R
35.400 mm
GEW
Waga
0.088 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.