Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.010. - Holding sleeve
Bill of material
2480.010.05000.160
BC
Order No.
2480.010.05000.160
DOC
Catalog page
2480_13_05000_bv
A
External diameter
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
Inside diameter
122.000 mm
E
Length
mm
F
Base diameter
138.000 mm
H
Thickness
22.000 mm
ZD
Cylinder diameter
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
D
15.000 mm
R
105.700 mm
GEW
Weight
0.422 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.