Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.010. - Holding sleeve
Kusovník
2480.010.00250.055
BC
Objednací číslo
2480.010.00250.055
DOC
Katalogový list
2480_13_00250_bv
A
Vnější průměr
44.000 mm
B
Stichmass Befestigung
40.000 mm
C
Vnitřní průměr
39.000 mm
E
Délka
mm
F
Průměr základny
52.000 mm
H
Tloušťka
12.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
D
7.000 mm
R
25.700 mm
GEW
Hmotnost
0.055 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.