Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.010. - Holding sleeve
Kusovník
2480.010.00500.095
BC
Objednací číslo
2480.010.00500.095
DOC
Katalogový list
2480_13_00500_bv
A
Vnější průměr
52.000 mm
B
Stichmass Befestigung
45.500 mm
C
Vnitřní průměr
46.000 mm
E
Délka
mm
F
Průměr základny
64.000 mm
H
Tloušťka
12.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
D
7.000 mm
R
35.400 mm
GEW
Hmotnost
0.088 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.