Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.010. - Holding sleeve
Kusovník
2480.010.01500.130
BC
Objednací číslo
2480.010.01500.130
DOC
Katalogový list
2480_12_01500_bv
A
Vnější průměr
85.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
Vnitřní průměr
77.000 mm
E
Délka
mm
F
Průměr základny
92.000 mm
H
Tloušťka
16.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
D
11.000 mm
R
59.900 mm
GEW
Hmotnost
0.175 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.