Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.010. - Holding sleeve
Kusovník
2480.010.03000.140
BC
Objednací číslo
2480.010.03000.140
DOC
Katalogový list
2480_13_03000_bv
A
Vnější průměr
105.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
C
Vnitřní průměr
96.000 mm
E
Délka
mm
F
Průměr základny
116.000 mm
H
Tloušťka
17.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
D
13.000 mm
R
80.600 mm
GEW
Hmotnost
0.288 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.