Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.010. - Holding sleeve
Bill of material
2480.010.03000.140
BC
Order No.
2480.010.03000.140
DOC
Catalog page
2480_13_03000_bv
A
External diameter
105.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
C
Inside diameter
96.000 mm
E
Length
mm
F
Base diameter
116.000 mm
H
Thickness
17.000 mm
ZD
Cylinder diameter
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
D
13.000 mm
R
80.600 mm
GEW
Weight
0.288 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.