Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.010. - Koruyucu
Malzeme listesi
2480.010.00500.095
BC
Siparis No
2480.010.00500.095
DOC
Katalog sayfa
2480_13_00500_bv
A
Dış Çap
52.000 mm
B
Stichmass Befestigung
45.500 mm
C
İç çapı
46.000 mm
E
Uzunluğu
mm
F
Temel çap
64.000 mm
H
Kalınlık
12.000 mm
ZD
Silindir çapı
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
D
7.000 mm
R
35.400 mm
GEW
Ağırlık
0.088 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.