Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.010. - Koruyucu
Malzeme listesi
2480.010.05000.160
BC
Siparis No
2480.010.05000.160
DOC
Katalog sayfa
2480_13_05000_bv
A
Dış Çap
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
İç çapı
122.000 mm
E
Uzunluğu
mm
F
Temel çap
138.000 mm
H
Kalınlık
22.000 mm
ZD
Silindir çapı
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
D
15.000 mm
R
105.700 mm
GEW
Ağırlık
0.422 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.