Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.010. - Koruyucu
Malzeme listesi
2480.010.00250.055
BC
Siparis No
2480.010.00250.055
DOC
Katalog sayfa
2480_13_00250_bv
A
Dış Çap
44.000 mm
B
Stichmass Befestigung
40.000 mm
C
İç çapı
39.000 mm
E
Uzunluğu
mm
F
Temel çap
52.000 mm
H
Kalınlık
12.000 mm
ZD
Silindir çapı
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
D
7.000 mm
R
25.700 mm
GEW
Ağırlık
0.055 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.