Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.010. - Koruyucu
Malzeme listesi
2480.010.03000.140
BC
Siparis No
2480.010.03000.140
DOC
Katalog sayfa
2480_13_03000_bv
A
Dış Çap
105.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
C
İç çapı
96.000 mm
E
Uzunluğu
mm
F
Temel çap
116.000 mm
H
Kalınlık
17.000 mm
ZD
Silindir çapı
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
D
13.000 mm
R
80.600 mm
GEW
Ağırlık
0.288 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.