Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.010. - Manguito de alojamiento
Lista de materiales
2480.010.01500.130
BC
Código
2480.010.01500.130
DOC
Catálogo de la página
2480_12_01500_bv
A
Diámetro exterior
85.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
Diámetro interior
77.000 mm
E
Longitud
mm
F
Diámetro de la base
92.000 mm
H
Espesor
16.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
D
11.000 mm
R
59.900 mm
GEW
Peso
0.175 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.