Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.010. - Manguito de alojamiento
Lista de materiales
2480.010.05000.160
BC
Código
2480.010.05000.160
DOC
Catálogo de la página
2480_13_05000_bv
A
Diámetro exterior
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
Diámetro interior
122.000 mm
E
Longitud
mm
F
Diámetro de la base
138.000 mm
H
Espesor
22.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
D
15.000 mm
R
105.700 mm
GEW
Peso
0.422 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.