Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.010. - Manguito de alojamiento
Lista de materiales
2480.010.00250.055
BC
Código
2480.010.00250.055
DOC
Catálogo de la página
2480_13_00250_bv
A
Diámetro exterior
44.000 mm
B
Stichmass Befestigung
40.000 mm
C
Diámetro interior
39.000 mm
E
Longitud
mm
F
Diámetro de la base
52.000 mm
H
Espesor
12.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
D
7.000 mm
R
25.700 mm
GEW
Peso
0.055 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.