Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.010. - Manguito de alojamiento
Lista de materiales
2480.010.00500.095
BC
Código
2480.010.00500.095
DOC
Catálogo de la página
2480_13_00500_bv
A
Diámetro exterior
52.000 mm
B
Stichmass Befestigung
45.500 mm
C
Diámetro interior
46.000 mm
E
Longitud
mm
F
Diámetro de la base
64.000 mm
H
Espesor
12.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
D
7.000 mm
R
35.400 mm
GEW
Peso
0.088 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.