Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.010. - Manguito de alojamiento
Lista de materiales
2480.010.03000.140
BC
Código
2480.010.03000.140
DOC
Catálogo de la página
2480_13_03000_bv
A
Diámetro exterior
105.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
C
Diámetro interior
96.000 mm
E
Longitud
mm
F
Diámetro de la base
116.000 mm
H
Espesor
17.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
D
13.000 mm
R
80.600 mm
GEW
Peso
0.288 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.