Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.010. - Tuleja ustalająca
Lista materiałowa
2480.010.01500.130
BC
Numer katalogowy
2480.010.01500.130
DOC
Karta katalogowa
2480_12_01500_bv
A
Średnica zewnętrzna
85.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
Średnica wewnętrzna
77.000 mm
E
Długość
mm
F
Średnica podstawy/stopy
92.000 mm
H
Grubość
16.000 mm
ZD
Średnica tłoczyska
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
D
11.000 mm
R
59.900 mm
GEW
Waga
0.175 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.