Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.010. - Tuleja ustalająca
Lista materiałowa
2480.010.05000.160
BC
Numer katalogowy
2480.010.05000.160
DOC
Karta katalogowa
2480_13_05000_bv
A
Średnica zewnętrzna
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
Średnica wewnętrzna
122.000 mm
E
Długość
mm
F
Średnica podstawy/stopy
138.000 mm
H
Grubość
22.000 mm
ZD
Średnica tłoczyska
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
D
15.000 mm
R
105.700 mm
GEW
Waga
0.422 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.