Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.010. - Tuleja ustalająca
Lista materiałowa
2480.010.00250.055
BC
Numer katalogowy
2480.010.00250.055
DOC
Karta katalogowa
2480_13_00250_bv
A
Średnica zewnętrzna
44.000 mm
B
Stichmass Befestigung
40.000 mm
C
Średnica wewnętrzna
39.000 mm
E
Długość
mm
F
Średnica podstawy/stopy
52.000 mm
H
Grubość
12.000 mm
ZD
Średnica tłoczyska
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
D
7.000 mm
R
25.700 mm
GEW
Waga
0.055 kg
TYP
9.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.