您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.011.01500.2
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧 新一代
安装方法
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f20/f12_99/2480_011.prj},{NB=2480.011.01500.2},{IDNR=2480.011.01500.2},{DOC=2480_12_01500_bv},{A=100.000},{B=73.500},{C=20.000},{TK=40.000},{ZD=75.200},{ZD1=75.000},{D1=11.000},{D2=18.000},{T1=12.000},{D3=9.000},{D4=15.000},{T2=14.000},{M=M20},{M1=20.000},{TYP=3.000},{W=45.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 21
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.011. - 法兰盘
明细表
2480.011.01500.2
BC
订购编号
2480.011.01500.2
2480.011.01500.2
IDNR
订购编号
2480.011.01500.2
2480.011.01500.2
DOC
目录页
2480_12_01500_bv
A
External dimension
100.000
100.000
mm
B
Stichmass Befestigung
73.500
73.500
mm
C
厚度
20.000
20.000
mm
TK
Teilkreis GDF
40.000
40.000
mm
ZD
Cylinder diameter
75.200
75.200
mm
ZD1
75.000
75.000
mm
D1
11.000
11.000
mm
D2
18.000
18.000
mm
T1
12.000
12.000
mm
D3
9.000
9.000
mm
D4
15.000
15.000
mm
T2
14.000
14.000
mm
M
M20
M20
mm
GEW
体重
1.570
1.570
kg
M1
20.000
20.000
mm
TYP
3.000
3.000
mm
W
45.000
45.000
mm
ZTC
海关税号
84879090
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D