IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.011.01500
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
标准
2480.15.01500./固定件/备件组
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f20/f20_03/f20_03_05/2480_011.prj},{NB=2480.011.01500},{IDNR=2480.011.01500},{DOC=2480_12_01500_bv},{A=100.000},{B=73.500},{C=20.000},{TK=40.000},{ZD=75.200},{ZD1=75.000},{D1=11.000},{D2=18.000},{T1=12.000},{D3=9.000},{D4=15.000},{T2=12.000},{M=M20},{M1=20.000},{TYP=1.000},{W=45.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.011. - 法兰盘
明细表
2480.011.01500
BC
订购编号
2480.011.01500
2480.011.01500
IDNR
订购编号
2480.011.01500
2480.011.01500
DOC
目录页
2480_12_01500_bv
A
External dimension
100.000
mm
B
Stichmass Befestigung
73.500
mm
C
厚度
20.000
mm
TK
Teilkreis GDF
40.000
mm
ZD
Cylinder diameter
75.200
mm
ZD1
75.000
mm
D1
11.000
mm
D2
18.000
mm
T1
12.000
mm
D3
9.000
mm
D4
15.000
mm
T2
12.000
12.000
mm
M
M20
mm
GEW
体重
1.570
kg
M1
20.000
mm
TYP
1.000
1.000
mm
W
45.000
mm
ZTC
海关税号
84879090
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.