Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.011. - 法兰盘
明细表
2480.011.05000
BC
订购编号
IDNR
订购编号
DOC
目录页
2480_13_05000_bv
A
External dimension
140.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
厚度
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
80.000 mm
ZD
Cylinder diameter
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
D1
13.500 mm
D2
20.000 mm
T1
13.000 mm
D3
11.000 mm
D4
18.000 mm
T2
15.000 mm
M
M20 mm
GEW
体重
3.077 kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
海关税号
84879090
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.