Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.011. - Brida de la placa
Lista de materiales
2480.011.03000
BC
Código
IDNR
Código
DOC
Catálogo de la página
2480_13_03000_bv
A
Medida exterior
120.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
C
Espesor
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
60.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
D1
13.500 mm
D2
20.000 mm
T1
13.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
12.000 mm
M
M20 mm
GEW
Peso
2.261 kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.