Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.011. - Brida de la placa
Lista de materiales
2480.011.00500
BC
Código
IDNR
Código
DOC
Catálogo de la página
2480_12_00500_bv
A
Medida exterior
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.000 mm
C
Espesor
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
20.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
D1
9.000 mm
D2
15.000 mm
T1
12.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
12.000 mm
M
M10 mm
GEW
Peso
0.769 kg
M1
10.000 mm
TYP
mm
W
mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.