Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.011. - Deska příruby
Kusovník
2480.011.03000
BC
Objednací číslo
IDNR
Objednací císlo
DOC
Katalogový list
2480_13_03000_bv
A
vnější rozměr
120.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
C
Tloušťka
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
60.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
D1
13.500 mm
D2
20.000 mm
T1
13.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
12.000 mm
M
M20 mm
GEW
Hmotnost
2.261 kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.