Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.011. - Deska příruby
Kusovník
2480.011.00500
BC
Objednací číslo
IDNR
Objednací císlo
DOC
Katalogový list
2480_12_00500_bv
A
vnější rozměr
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.000 mm
C
Tloušťka
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
20.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
D1
9.000 mm
D2
15.000 mm
T1
12.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
12.000 mm
M
M10 mm
GEW
Hmotnost
0.769 kg
M1
10.000 mm
TYP
mm
W
mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.