Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.011. - Deska příruby
Kusovník
2480.011.01500
BC
Objednací číslo
IDNR
Objednací císlo
DOC
Katalogový list
2480_12_01500_bv
A
vnější rozměr
100.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
Tloušťka
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
40.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
D1
11.000 mm
D2
18.000 mm
T1
12.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
mm
M
M20 mm
GEW
Hmotnost
1.570 kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.