Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.011. - Flanş plakası
Malzeme listesi
2480.011.03000
BC
Siparis No
IDNR
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2480_13_03000_bv
A
Dış Boyutlar
120.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
C
Kalınlık
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
60.000 mm
ZD
Silindir çapı
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
D1
13.500 mm
D2
20.000 mm
T1
13.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
12.000 mm
M
M20 mm
GEW
Ağırlık
2.261 kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.