Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 3
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.011. - Flanş plakası
Malzeme listesi
2480.011.00500
BC
Siparis No
IDNR
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2480_12_00500_bv
A
Dış Boyutlar
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.000 mm
C
Kalınlık
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
20.000 mm
ZD
Silindir çapı
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
D1
9.000 mm
D2
15.000 mm
T1
12.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
12.000 mm
M
M10 mm
GEW
Ağırlık
0.769 kg
M1
10.000 mm
TYP
mm
W
mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.