Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.011. - Flangia piastra
Lista materiale
2480.011.01500
BC
N. d'ordine
IDNR
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2480_12_01500_bv
A
Dimensione esterna
100.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
Spessore
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
40.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
D1
11.000 mm
D2
18.000 mm
T1
12.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
mm
M
M20 mm
GEW
Peso
1.570 kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.