Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.011. - Flange plate
Bill of material
2480.011.01500
BC
Order No.
IDNR
Order No.
DOC
Catalog page
2480_12_01500_bv
A
External dimension
100.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
Thickness
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
40.000 mm
ZD
Cylinder diameter
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
D1
11.000 mm
D2
18.000 mm
T1
12.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
mm
M
M20 mm
GEW
Weight
1.570 kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.