Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.011. - Flangia piastra
Lista materiale
2480.011.05000
BC
N. d'ordine
IDNR
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2480_13_05000_bv
A
Dimensione esterna
140.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
Spessore
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
80.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
D1
13.500 mm
D2
20.000 mm
T1
13.000 mm
D3
11.000 mm
D4
18.000 mm
T2
15.000 mm
M
M20 mm
GEW
Peso
3.077 kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.