Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.011. - Flangia piastra
Lista materiale
2480.011.07500.2
BC
N. d'ordine
IDNR
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2480_13_07500_bv
A
Dimensione esterna
190.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
C
Spessore
mm
TK
Teilkreis GDF
100.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
D1
mm
D2
mm
T1
mm
D3
11.000 mm
D4
18.000 mm
T2
15.000 mm
M
M20 mm
GEW
Peso
kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.