Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.011. - Flanschplatte
Stückliste
2480.011.00750
BC
Bestell-Nummer
IDNR
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2480_13_00750_bv
A
Außenmaß
75.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
C
Dicke
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
20.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
D1
9.000 mm
D2
15.000 mm
T1
12.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
12.000 mm
M
M10 mm
GEW
Gewicht
0.883 kg
M1
10.000 mm
TYP
mm
W
mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.