Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.011. - Flanschplatte
Stückliste
2480.011.01000
BC
Bestell-Nummer
IDNR
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2487_12_01500_bv
A
Außenmaß
100.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
Dicke
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
20.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
63.200 mm
ZD1
63.000 mm
D1
10.500 mm
D2
18.000 mm
T1
12.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
12.000 mm
M
M12 mm
GEW
Gewicht
1.570 kg
M1
12.000 mm
TYP
mm
W
0.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.