Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.011. - Płyta kołnierzowa
Lista materiałowa
2480.011.07500.2
BC
Numer katalogowy
IDNR
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
2480_13_07500_bv
A
Wymiar zewnętrzny
190.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
C
Grubość
mm
TK
Teilkreis GDF
100.000 mm
ZD
Średnica tłoczyska
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
D1
mm
D2
mm
T1
mm
D3
11.000 mm
D4
18.000 mm
T2
15.000 mm
M
M20 mm
GEW
Waga
kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.