Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.011. - Plaque de fixation
Nomenclature
2480.011.07500.2
BC
N° de commande
IDNR
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2480_13_07500_bv
A
Dimension extérieure
190.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
C
Epaisseur
mm
TK
Teilkreis GDF
100.000 mm
ZD
Diamètre de cylindre
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
D1
mm
D2
mm
T1
mm
D3
11.000 mm
D4
18.000 mm
T2
15.000 mm
M
M20 mm
GEW
Poids
kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.